AS-Interface induktív érzékelő
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
AS-Interface induktív érzékelő
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
- Szerszámgépekben és fémfeldolgozásban való alkalmazáshoz
- Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
- AS-interfésszel
- A működés és a kapcsolási állapot jól látható kijelzése
- Évek múlva is olvasható lézerfeliratos típustábla
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...6,5 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,45 / réz: 0,35 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 68; ("Coolant") |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1570 | ||||||||||
UL minősítés |
|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 57201 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 47,2 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | menet: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: LCP színtelen; záróanyák: sárgaréz |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|