• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IGP200

Induktív érzékelő

IGP200

IGK3005-FRKG/V4A/IO/US-104

Induktív érzékelő

IGP200

IGK3005-FRKG/V4A/IO/US-104

  • Precíz pozíciófelügyelethez gépek esetében
  • Rugalmas használhatóság, köszönhetően a nagy üzemihőmérséklet-tartománynak
  • Rendkívüli ismétlési pontosság
  • A távolság megbízható továbbítása linearizált folyamatértékként, IO-Linken keresztül
  • Nyitó / záró és PNP/NPN IO-Linken keresztül állítható
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kommunikációs interfész IO-Link
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 60
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Mágneses mező ellen védett
Mágneses mező ellen védett igen
Max. mágneses térállóság [mT] 300
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 20
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 75
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási pont IO-Link [mm] 1...4,85
Mérési tartomány IO-Link [mm] 0,5...5
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság < 20 µm
Gyári kalibráció (céltárgy: alumínium, 36x36 mm)
Felbontás [µm] 10
Hőmérséklet drift ± 2 µm/K
Linearitás ± 20 µm
alkalmazás kalibráció (1-pontos kalibráció; céltárgy: acél, 36x36 mm)
Felbontás [µm] 10
Hőmérséklet drift ± 3 µm/K
Linearitás ± 100 µm
Alkalmazás kalibráció (3-pontos kalibráció; céltárgy: acél, 18x18 mm)
Felbontás [µm] 10
Hőmérséklet drift ± 3 µm/K
Linearitás ± 50 µm
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1706
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Folyamatos ütésállóság
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában
Gyors hőmérsékletváltozás
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklusok
MTTF [év] 1341
Beágyazott szoftvert tartalmazza igen
UL minősítés
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL tanusítvány száma A005
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 73,5
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 60
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: LCP fehér; LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm] 7
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x LED, sárga
SIO-mód
kapcsolási állapot visszajelzés LED, sárga világít
IO-Link mód
céltárgy a mérési tartományban LED, sárga világít
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
Linearitás
x Mért érték [µm]
y Linearitás [µm]
1 Gyári kalibráció (céltárgy: alumínium, 36x36 mm)
2 alkalmazás kalibráció (1-pontos kalibráció; céltárgy: acél, 36x36 mm)
3 Alkalmazás kalibráció (3-pontos kalibráció; céltárgy: acél, 18x18 mm)