Induktív érzékelő
II5776
IIA3015-BPKG/V4A/US-104
Induktív érzékelő
II5776
IIA3015-BPKG/V4A/US-104
- Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
- Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
- Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához
- A precíz helymeghatározáshoz gépeknél
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...12,15 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1083 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 149,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PBT fehér; LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 80 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|