Induktív érzékelő
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
Induktív érzékelő
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
- Nagy kapcsolási távolság szállítástechnikai alkalmazáshoz
- Kombinált AC/DC kimenet és kétvezetékes technológia
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Öt választható érzékelő felület pozíció
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Betrieb
Termékjellemzők
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 35 |
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Megnövelt kapcsolási távolság |
---|
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Védelmi osztály | I |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 5,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 35 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...28,3 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 353 | ||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 254,55 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Anyagok | PPE; bilincs: horganyöntvény |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C; záró: sárgaréz |