Induktív érzékelő
IM5117
IMC3040-BPKG/US-100-DPS
Induktív érzékelő
IM5117
IMC3040-BPKG/US-100-DPS
- Nagy kapcsolási távolság szállítástechnikai alkalmazáshoz
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Öt választható érzékelő felület pozíció
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Betrieb
- Minden beállítási pozícióból jól látható sarok-LED-ek
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 40 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 60 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 40 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...32,4 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1494 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 151,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Aktív felület | 5 választható pozíció |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: Rögzítés, forgatható |
---|