Tárgyreflexiós optikai érzékelő
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
Tárgyreflexiós optikai érzékelő
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
- Szerszámgépekben és fémfeldolgozásban való alkalmazáshoz
- Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
- Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához
- Nagyon jó ár-érték arány
- Nagyon magas kapcsolási frekvencia
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; („Hűtőfolyadék”) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1048 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 34,8 |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|