- Termékek
- M95003
mágneses érzékelő három kapcsolási ponttal a lezárt állapotok figyelésére
M95003
M9G4075PARKG/A/US
mágneses érzékelő három kapcsolási ponttal a lezárt állapotok figyelésére
M95003
M9G4075PARKG/A/US
- Rotorok zárt állapotának megbízható észleléséhez
- Szélturbinában való felhasználásra
- Három kapcsoló kimenettel és programozható kapcsolási pontokkal
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Nagy fokú összpontosság és hosszútávú stabilitás
Termékjellemzők
Kimeneti funkció | 2 x nyitó, 1 x záró |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Kimeneti funkció | 2 x nyitó, 1 x záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5,4 |
Minimális terhelési áram [mA] | 2 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 80 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 0,5 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Mérési tartomány [mm] | 62...137 |
---|
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] | 0,5 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|---|
Védettség | IP 20; IP 67; (dugattyú felőli oldal: IP 20; csatlakozó felőli oldal: IP 67) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 0,001 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; dugattyú: rozsdamentes acél; LED ablak: PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 20 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|