C-nútos munkahenger-érzékelő
MK5326
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS
C-nútos munkahenger-érzékelő
MK5326
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS
- Szabadalmaztatott csavaros szerelési eljárás a stabil pozíció és a feszültségmentesítés érdekében
- Helytakarékos csatlakozóvezeték M8 dugaszoló csatlakozóval
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 30 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] | 2 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | > 10 |
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2064 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 9,7 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Hengertípus | C-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Anyagok | ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 0,24 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó |