Hengerérzékelő GMR cellával
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Hengerérzékelő GMR cellával
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,05 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | > 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] | 2,8 |
---|
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,1 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 3523 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 33,6 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Hengertípus | C-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Anyagok | ház: PA 'üvegszál-erősítésű; menet: sárgaréz; Menetes csap: rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|