• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Munkahenger érzékelők
  4. Összes munkahenger érzékelő
  5. MK5904

munkahenger érzékelő IO-Linkkel

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

munkahenger érzékelő IO-Linkkel

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

  • Csak 1 érzékelő 2 végponthoz rövid löketű munkahengerekhez
  • Végpont beállítási segédlet második LED-del
  • Beépített minőségellenőrzés 50 mm-es érzékelési tartománnyal
  • Kényelmes kommunikáció és paraméterezés IO-Link segítségével
  • Kritikus pneumatikus hengerek felügyelete kapcsolási ciklusszámlálón keresztül
  • Gyors hibakeresés a kiterjedt diagnosztikai funkcióknak köszönhetően
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kommunikációs interfész IO-Link
Felhasználási terület
Működési elv Hall érzékelő; (3D funkció)
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] < 20
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 300
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Kimeneti jel kapcsoló jel; IO-Link
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Maximális szivárgó áram [mA] 0,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 200
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Mérési tartomány [mm] 50; (az alkalmazástól függően)
Min. térerősség [mT] 1
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] 1,25; (paraméterezhető)
Reprodukálhatóság [mm] < 0,2
Linearitási hiba IO-Link [%] < 5
Felbontás [mm] 0,01; (az alkalmazástól függően)
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek kapcsolási pontok; számláló funkcióval; diagnosztikai funkció
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1.3
SDCI-szabvány IEC 61131-9 CDV
Profil
Function class leírás
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1613
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 B osztályú
Ütésállóság
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
MTTF [év] 1088
UL minősítés
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Class 2
UL tanusítvány száma C020
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 30,8
Szerelés módja horony / belső kulcsnyílású kombináltfejű rögzítőelem AF 1.5
Hengertípus T-nútos munkahengerek
Anyagok ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga SSC1.1 SSC1.2
üzem / működés 1x LED, zöld
Tartozékok
Szállított tételek
kábelrögzítő 1x
rögzítőgumi 1x
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²