T-nútos munkahenger érzékelő reed kontakttal
MR0120
MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR
T-nútos munkahenger érzékelő reed kontakttal
MR0120
MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR
- Önzáró rögzítés a gyors szereléshez és egyszerű beállításhoz
- Felülről egyszerűen a horonyba helyezhető
- Nagyon jó törésállóság a beöntött kábelkialakításnak köszönhetően
- Háromvezetékes változat nagy terhelési áramokkal való alkalmazáshoz
- Nagyon magas kapcsolási frekvencia
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 5...50 AC/DC; (Induktív terheléshez (szelep, mágneskapcsoló, stb.) külső védőáramkör szükséges. ; "supply class 2" UL szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 350 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 1000 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Max. kapcsolható teljesítmény [W] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] | 2,1 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | 10 |
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,2 |
Reakcióidők
Max. lefutási idő [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt [ms] | 0,6 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 20385 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 14,8 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Hengertípus | T-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Anyagok | PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
Kapcsolási ciklus a PLC-hez csatlakoztatáskor [Mio] | 40 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 0,75 A; gyors működésű; DC működés; ≤ 0,6 A; gyors működésű; AC működés |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Kábel: 0,3 m, PUR | |
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható; rezgésvédelem |