NAMUR induktív érzékelő
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
NAMUR induktív érzékelő
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
- Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
- Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörökhöz
- Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
- Nagyon magas kapcsolási frekvencia
- Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Elektromos adatok
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | III |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...3,24 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Engedély | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMC |
|
||
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [év] | 3119 |
Biztonsági besorolás
Maximális belső kapacitás [nF] | 210 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 115 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 78,55 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | sárgaréz speciális bevonattal; aktív felület: PBT; LED ablak: PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|