NAMUR induktív érzékelő
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
NAMUR induktív érzékelő
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
- Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
- Csatlakozás gyújtószikramentes áramkörökhöz
- Különösen rövid házkialakítás a szűkös helyeken történő használathoz
- Nagyon magas kapcsolási frekvencia
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Elektromos adatok
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | II |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 720 |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Engedély | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [év] | 4697 |
Biztonsági besorolás
Maximális belső kapacitás [nF] | 145 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 45 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 147 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | PBT |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|