Optikai távolságmérő
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Optikai távolságmérő
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
- Megbízható optikai tárgyfelismerés nagy, max. 10 m hatótávolsággal
- Precíz háttérelnyomás
- Felhasználás háttérelnyomásos alkalmazásokban
- Nagyon jó ár-érték arány
Termékjellemzők
Lézervédelmi osztály | 2 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (programozható) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Max. fényfolt szélesség [mm] | 15 |
---|---|
Max. fényfolt magasság [mm] | 15 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | 10 m |
Háttérelnyomás [m] | 10...100 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] | 0,2...10; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 5 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Lézervédelmi osztály | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 106 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 268,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 59 x 42 x 52 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; védőüveg: üveg; LED ablak: PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
További adatok
reprodukálhatóság / pontosság
A mérési értékek reprodukálhatósága | pontosság | |||
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Külső fény a céltárgyon | < 40 klx |
reprodukálhatóság / pontosság
A mérési értékek reprodukálhatósága | pontosság | |||
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Külső fény a céltárgyon | < 40...100 klx |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) | <= 4000 klx |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 10 |