Külső megvilágítás
O2D921
BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US
Külső megvilágítás
O2D921
BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US
- Homogén és szinte már árnyék nélküli objektum megvilágítás
- Folyamatos fényű vagy pulzáló fényű üzem
- Impulzusos működés magasabb fényintenzitással az expozíciós idő csökkentése érdekében
- Látható vörös fénnyel
- Kompakt és robusztus ház
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|
Felhasználási terület
Megvilágított mező [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Kivitel | oszlopok |
Üzemmód | nagy fényintenzitás (impulzus, folyamatos működés csak hűtéssel); normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges) |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | "folyamatos működés" üzemmód: 225; működési mód "magas fényintenzitás": 375 |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 617 |
Bemenetek
Trigger (indítójel) | 24 V PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 |
Védettség | IP 65 |
Túlmelegedés elleni védelem | igen; (kikapcsolás 65...75 °C) |
Tesztek / engedélyek
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 175,5 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Anyagok | alumínium fekete eloxált | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR, fekete; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |