Termékjellemzők
Fény típusa |
fehér fény; infravörös |
Felhasználási terület
Megvilágított mező [mm] |
80 x 80 |
Kivitel |
Dóm |
Üzemmód |
normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges); nagy fényintenzitás (impulzus) |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
24 DC |
Áramfelvétel [mA] |
"folyamatos működés" üzemmód: 420; működési mód "magas fényintenzitás": 1750 |
Védelmi osztály |
III; (PELV) |
Fény típusa |
fehér fény; infravörös |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma |
Digitális bemenetek száma: 2; Analóg bemenetek száma: 1 |
Bemenetek
Trigger (indítójel) |
24 V PNP/NPN; külső |
Digitális bemenetek száma |
2 |
Analóg bemenetek száma |
1 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-10...40 |
Tárolási hőmérséklet [°C] |
-20...60 |
Védettség |
IP 65 |
Tesztek / engedélyek
Fotóbiológiai biztonság |
1-es kockázati csoport; (DIN EN 62471) |
Mechanikai adatok
Súly [g] |
547,25 |
Méretek [mm] |
193 x 136 x 75 |
Anyagok |
ház: alumínium fekete eloxált; burkolat: ABS |
Meghúzási nyomaték [Nm] |
0,5...1,5 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
üzem / működés |
1 x LED, zöld |
működési mód "magas fényintenzitás" |
1 x LED, piros |
LED szegmens |
1 x LED, fehér |
|
Elektromos csatlakozás - paraméterezés
|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |