• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. Optikai azonosítás
  4. Multikód olvasó szövegfelismeréssel és IO-Linkkel
  5. O2I424

1D/2D kódolvasók

O2I424

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T

1D/2D kódolvasók

O2I424

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T

  • Multicode reader teleobjektívvel
  • Belső infravörös megvilágítás
  • Több kód és szövegsor egyszerre
  • IO-Link folyamat interfész
  • ce
  • ukca
  • iolink
Termékjellemzők
Fény típusa infravörös
Képfelbontás [px] 1280 x 960
Max. olvasási sebesség [Hz] 40
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 380; (18 V jellemzően)
Max. áramfogyasztás [mA] 650; (18 V kapcsolt kimenetekkel memóriakártya aktív)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa infravörös
Hullámhossz [nm] 850
Képérzékelő CMOS képérzékelő fekete/fehér
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek
Trigger (indítójel) külső; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); belső
Digitális bemenetek száma 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Digitális kimenetek száma 2; (beállítható)
Kimeneti funkció beállítható
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Látómező méret [mm]
Működési távolság képtartomány
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
1500 288 x 216
2000 384 x 288
Működési távolság [mm] > 200
Képfelbontás [px] 1280 x 960
Lencse típusa Telefotó lencse
Olvasható kódok Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kódminőség ez alapján:
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Olvasható betűtípusok Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Mindenirányú olvasás igen
Kép síkjának maximális dőlése [°] 45
Max. olvasási sebesség [Hz] 40
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek Teach gomb; PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
Szükséges master port típus A
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1699
Ethernet
Ethernet interfészek száma 1
Átviteli szabvány 10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP
Gyári beállítás
IP-cím: 192.168.0.69
subnet maszk: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-cím: 192.168.0.201
MAC-cím: lásd az adattáblán
Használati típus paraméterezés
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -10...50
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 4000
Védettség IP 65
Szennyezési fok 3
Tesztek / engedélyek
EMC
EN IEC 61000-6-4 zavarkibocsátás ipari környezet
EN IEC 61000-6-2 zavarállóság ipari környezet
Ütésállóság
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nem ismétlődő
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ismétlődő
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Fotóbiológiai biztonság mentesített csoport; (EN 62471)
Elektromos védelem
EN IEC 61010-2-201 áramellátás kizárólag PELV áramkörökön keresztül
Mechanikai adatok
Súly [g] 595,1
Szerelés módja csavaros rögzítés; (furat M4 x 7 mm)
Méretek [mm] 45 x 45 x 86
Anyagok ház: horganyöntvény porbevonatú; védőüveg: PMMA; LED ablak: PC; nyomógomb: POM
Tömítés anyaga FKM
Meghúzási nyomaték [Nm] 2,1
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
működés 2 x LED, zöld
működés 2 x LED, sárga
betanítás-Funktion 1 x LED, zöld
betanítás-Funktion 1 x LED, sárga
Kezelőszervek
1 x betanítás-Taste
Tartozékok
Tartozékok (választható)
vezérlőszoftver
összeszerelési tartozék
adapterkábel
védőüvegek és szűrőüvegek
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db