3D kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
3D kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
Termékjellemzők
Képfelbontás [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 224 x 172 |
Nyílásszög [°] | 128 x 80 |
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45 |
Képismétlési frekvencia [Hz] | 20 |
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 20 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Max. áramfogyasztás [mA] | 800 |
Teljesítményfelvétel [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 940 nm láthatatlan sugárzás) |
Érzékelési tartomány
Képfelbontás [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 224 x 172 |
Nyílásszög [°] | 128 x 80 |
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45 |
Képismétlési frekvencia [Hz] | 20 |
Képismétlési frekvencia 3D [Hz] | 20 |
Interfész
Átviteli szabvány | FPD-Link |
---|---|
Csatlakozó típusa | HFM (Mini-Fakra) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...40 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 54 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||
Elektromos védelem |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 187,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 90 x 31 x 26 |
Anyagok | ház: horganyöntvény bevont; burkolat: PMMA; ablak: üveg / PMMA; ház hátulja: alumínium bevont |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 0,8 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - 2D/3D kamera
Csatlakozó: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A) |
További adatok
Látómező méret
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] |
1,00 | 1,15 | 0,80 |
2,00 | 2,30 | 1,65 |
3,00 | 3,45 | 2,50 |
4,00 | 4,60 | 3,30 |
5,00 | 5,80 | 4,15 |
6,00 | 6,95 | 4,95 |
7,00 | 8,10 | 5,80 |
egyes pixelek távolságmérésének reprodukálhatósága
mérési tartomány / távolság [m] | mért távolságértékek megismételhetősége szürke céltárgyakon (18% fényvisszaverő képesség) [mm] | pontosság [mm] |
tipikus érték | tipikus érték | |
0...1 | ± 5 | ± 9 |
1...2 | ± 6 | ± 10 |
2...3 | ± 9 | ± 12 |
3...4 | ± 13 | ± 13 |
4...5 | ± 19 | ± 15 |
5...6 | ± 27 | ± 16 |
6...7 | ± 36 | ± 18 |
céltárgy a kép közepén | |
Környezeti hőmérséklet | 20° C |
18% – 90% fényvisszaverő képesség mellett mérve | |
A megismételhetőség szűrő funkciókkal optimalizálható |
Hőmérséklet drift
Hőmerséklet-tartomány | -10...40 °C |
Hőmérséklet drift [mm/K] | 0,1 |