Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
O4H201
O4H-DPKG/US100
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
O4H201
O4H-DPKG/US100
- Nagyon nagy érzékelési távolság
- Precíz háttérelnyomás
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Nagyon jó ár-érték arány
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 100...2000; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 100...2000 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 100...1100 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 100...700 |
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 100 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 326 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 121,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Anyagok | ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPE / PC | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|