Optikai távolságmérő
O5D150
O5DLCPKG/US
Optikai távolságmérő
O5D150
O5DLCPKG/US
- Nagyon nagy hatótávolság lézerszkenneléssel
- Megbízható háttérelnyomás és színtől független észlelés
- Kijelzővel és nyomógombokkal a precíz kapcsolásipont-beállításhoz
- 1. lézervédelmi osztály az autóipari alkalmazások követelményeihez
- Csillogó felületek megbízható felismerése
- Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 75; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (antivalens) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 11 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Max. fényfolt átmérő [mm] | 5 | |
---|---|---|
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | 2 m | |
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] | < 4 | |
Megjegyzés a felügyeleti tartomány hiszteréziséhez |
|
|
Háttérelnyomás elérhető | igen | |
Háttérelnyomás [m] | < 20 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] | 0,03...2 |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 33 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6,6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67 | |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 10; (tárgyon) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 151 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 61 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Anyagok | ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPU; lencse: PMMA |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | cm |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
hiszterézis görbe
|
|
---|
További adatok
pontosság
pontosság | ||||
Távolság | fekete (6 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | ||
0 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
500 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1500 mm | ± 40 mm | ± 30 mm | ||
2000 mm | ± 50 mm | ± 30 mm |
Külső fény a céltárgyon | < 10 klx |