Egyutas érzékelő vevő
O6E202
O6E-FPKG/AS/3P
Egyutas érzékelő vevő
O6E202
O6E-FPKG/AS/3P
- Különösen kompakt kivitel szűkös beépítési körülményeknél való alkalmazáshoz
- Nagyon nagy hatótávolság, függetlenül az objektum színétől
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
- Fényesre-/Sötétre kapcsolás kényelmes kiválasztása forgókapcsolóval
- Nagyon jó ár-érték arány
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 7; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 10 |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 956 | ||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 18,1 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Anyagok | ház: ABS; PPSU | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika | |
Tömítés anyaga | EPDM | |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: sárgaréz, bevont; Tömítés: EPDM |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|