Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
O6H403
O6H-FNKG/5M
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
O6H403
O6H-FNKG/5M
- Robusztus nemesacél készülékház fémfeldolgozásban és autóipari alkalmazáshoz
- Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Különösen zavarmentes háttérelnyomás még erősen tükröző hátterek esetében is
- Az érzékelési távolság és a kimeneti funkció intuitív beállítása
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Alkalmazás | szerszámipari használatra alkalmas |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 22; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 2...200; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 2...200 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 4...200 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 8...200 |
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 8 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 698 | ||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 132,6 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); műanyag: PPSU; Tömítés: FKM | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika | |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1; (rögzítőcsavarok) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|