Prizmás fénysorompó
O6P304
O6P-FNKG
Prizmás fénysorompó
O6P304
O6P-FNKG
- Robusztus nemesacél készülékház élelmiszeripari alkalmazáshoz
- Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Nagyon nagy hatótávolság, függetlenül az objektum színétől
- Az érzékenység és a kimeneti funkció intuitív beállítása
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 12; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési tartomány
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,05...5; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 150 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 908 | ||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 81,2 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); műanyag: PPSU; Tömítés: EPDM | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika | |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1; (rögzítőcsavarok) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|