Egyutas érzékelő adó
OF5018
OFS-OOKG
Egyutas érzékelő adó
OF5018
OFS-OOKG
- Kompakt kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
- Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
- Nagy hatótávolság
- LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimenetek
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 4 |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 700 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 1597 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 72,3 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Menet megjelölés | M12 x 1 | |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|