Prizmás fénysorompó
OF5051
OFR-FNKG/US-100
Prizmás fénysorompó
OF5051
OFR-FNKG/US-100
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
- Működés-ellenőrző kimenettel a szennyeződés vagy elállítódás jelzéséhez
- Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
- Programozható fényre-/sötétre kapcsolás
- LED kijelző a működés, kapcsolási állapot és funkció ellenőrzésére
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Működésellenőrző kimenet |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet | igen |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 320 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,05...2; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 140 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 601 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 40,6 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Menet megjelölés | M12 x 1 | |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|