Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OG5124
OGH-HPKG/US/90°/200MM
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OG5124
OGH-HPKG/US/90°/200MM
- Különösen helytakarékos kivitel oldalsó fénykilépéssel
- Szűkös beépítési körülményekhez
- Azonnali üzemkész állapot a fix beállításnak köszönhetően
- Egyszerű beigazítás látható vörös fény segítségével
- Precíz háttérelnyomás
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 625 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | < 200; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 28 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 541 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 57,5 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 65 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél; ABS | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|