• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. OGD550

Optikai távolságmérő

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

Optikai távolságmérő

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

  • Kisméretű, kompakt kivitel szabványos M18 menettel és PMD terjedési idő technológiával
  • mérés a legközelebbi milliméterre és távolságok figyelése az éppen futó folyamat során
  • Színfüggetlen érzékelési vagy hatótávolság
  • A távolságérték és a fényvisszaverő képesség egyidejű kimenete a folyamat nagyobb megbízhatósága érdekében
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Lézervédelmi osztály 1
Ház téglatest kialakítás M18-as menettel
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] 45; (24 V)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 650
Bemenetek
Bemenetek Lézer Be/ Ki
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció 2 x záró / nyitó; (paraméterezhető)
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Működési mód: FINE
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 20
Működési mód: STD
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40
Működési mód: FAST
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 60
Érzékelési tartomány
Max. fényfolt átmérő [mm] 5
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tartományban
Háttérelnyomás [m] < 20
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány, céltárgy fényvisszaverő képessége [%] 6...900; (fényvisszaverőképesség; 6 % fekete papír; 100 % fehér papír)
Működési mód: FINE
Mérési tartomány [m] 0,05...2
Mérési frekvencia [Hz] 60
Működési mód: STD
Mérési tartomány [m] 0,05...2
Mérési frekvencia [Hz] 120
Működési mód: FAST
Mérési tartomány [m] 0,05...1
Mérési frekvencia [Hz] 180
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek Távolság / fényvisszaverődés; hiszterézis / ablak; Sensitivität; áram/feszültségkimenet; Szekvenciamoduláció a hasonló érzékelők által okozott kölcsönös interferencia elkerülése érdekében
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1.3
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 5
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
folyamatérték 2 x 16
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 2
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1581
Megjegyzés
További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
< -10 °C környezeti hőmérséklet esetén bemelegedési idő szükséges.
Lézer kikapcsolva.
Tárolási hőmérséklet [°C] -30...80
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Lézervédelmi osztály 1
Megjegyzés a lézervédelemhez
Figyelem: lézerfény
lézerosztály: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
megfelel a 21 CFR 1040 részével, kivéve a 2007 júniusban kiadott 50.-ik lézer nyilatkozat eltéréseit
MTTF [év] 319
UL minősítés
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Class 2
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 133,13
Ház téglatest kialakítás M18-as menettel
Méretek [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; védőüveg: PMMA
Optika elhelyezkedése oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
1 x alfanumerikus kijelző, 4-digit
Kezelőszervek
3 nyomógomb
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
a: érzékelő
b: tárgy
c: háttér
x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
y: min. tárgytávolság/háttér [mm]
Hiszterézis grafikon távolságméréshez / üzemmód: FINE
1: Bármilyen háttér (6...90 % remisszió)
2: fehér háttér (90 % remisszió)
Hiszterézis grafikon távolságméréshez / üzemmód: STD
1: Bármilyen háttér (6...90 % remisszió)
2: fehér háttér (90 % remisszió)
Hiszterézis grafikon távolságméréshez / üzemmód: FAST
1: Bármilyen háttér (6...90 % remisszió)
2: fehér háttér (90 % remisszió)
1: fényes
2: sötét
A: kapcsolási pont
B: Reset pont
x: céltárgy fényerő ( céltárgy fényvisszaverő képessége )
y: min. biztonságosan észlelhető fényvisszaverő képesség különbsége
hiszterézis görbe a céltárgy fényvisszaverő képességéhez
További adatok
Paraméter beállítási tartomány Gyári beállítás
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [mm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
Az értékek a következőkhöz érvényesek
Külső fény a céltárgyon < 10 klx
állandó környezeti feltételek 23 °C / 960 hPa
minimum bekapcsolási idő, perc 15