Optikai távolságmérő
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Optikai távolságmérő
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Kisméretű, kompakt kivitel szabványos M18 menettel és PMD terjedési idő technológiával
- mérés a legközelebbi milliméterre és távolságok figyelése az éppen futó folyamat során
- Színfüggetlen érzékelési vagy hatótávolság
- A távolságérték és a fényvisszaverő képesség egyidejű kimenete a folyamat nagyobb megbízhatósága érdekében
- Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 45; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Bemenetek | Lézer Be/ Ki |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | 2 x záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. terhelés [Ω] | 250 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 20 |
---|
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 40 |
---|
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 60 |
---|
Érzékelési tartomány
Max. fényfolt átmérő [mm] | 5 |
---|---|
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás [m] | < 20 |
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány, céltárgy fényvisszaverő képessége [%] | 6...900; (fényvisszaverőképesség; 6 % fekete papír; 100 % fehér papír) |
---|
Mérési tartomány [m] | 0,05...2 |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 60 |
Mérési tartomány [m] | 0,05...2 |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 120 |
Mérési tartomány [m] | 0,05...1 |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 180 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | Távolság / fényvisszaverődés; hiszterézis / ablak; Sensitivität; áram/feszültségkimenet; Szekvenciamoduláció a hasonló érzékelők által okozott kölcsönös interferencia elkerülése érdekében |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1.3 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 | ||
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 258 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 134,8 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Méretek [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; védőüveg: PMMA |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|
Hiszterézis grafikon távolságméréshez / üzemmód: FINE
|
|
---|
Hiszterézis grafikon távolságméréshez / üzemmód: STD
|
|
---|
Hiszterézis grafikon távolságméréshez / üzemmód: FAST
|
|
---|
|
|
---|
hiszterézis görbe a céltárgy fényvisszaverő képességéhez
|
|
---|
További adatok
Paraméter | beállítási tartomány | Gyári beállítás |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
Külső fény a céltárgyon | < 10 klx |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 15 |