Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OGH200
OGH-HPKG/US100
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OGH200
OGH-HPKG/US100
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- Precíz háttérelnyomás
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
- Rögzítő komponensek széles választéka az egyszerű és gyors szereléshez
- Nagyon jó ár-érték arány
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | fényre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 15...250; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 15...250 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 15...230 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 15...160 |
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 21 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 339 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 53,1 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPE | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|