- Termékek
- OGH551
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OGH551
OGH-FPKG/US100
Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással
OGH551
OGH-FPKG/US100
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- Precíz háttérelnyomás
- Azonnali üzemkész állapot a fix beállításnak köszönhetően
- Programozható fényre-/sötétre kapcsolás
- Rögzítő komponensek széles választéka az egyszerű és gyors szereléshez
Kifutó termék
Alternatív termékek: OGH500 Termék összehasonlítás: OGH551 / OGH500 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 15...300; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) | ||
---|---|---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 15...300 | ||
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 15...290 | ||
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 15...190 | ||
Gyári beállítás |
|
||
Beállítható tartomány | igen | ||
Max. fényfolt átmérő [mm] | 25 | ||
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban | ||
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 362 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 60 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optika anyaga |
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
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|