LASER reflex fénysorompó
OGP700
OGPLFPKG/US100
LASER reflex fénysorompó
OGP700
OGPLFPKG/US100
- Nagyon kis méretű tárgyak megbízható érzékelése
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- Nagy érzékelési tartomány
- Egyszerű beigazítás látható lézeres fényfolt segítségével
- Nagyon jó ár-érték arány
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 655 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,2...15; (Prizma Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Gyári beállítás |
|
|
Beállítható tartomány | igen | |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 78 | |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban | |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 600 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 63,5 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kezelőfelület: PA; Tömítés: EPDM; gomb: TPU | |
Optika anyaga |
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
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|