Egyutas érzékelő adó
OGS300
OGS-OOKG/US100
Egyutas érzékelő adó
OGS300
OGS-OOKG/US100
- Robusztus nemesacél készülékház élelmiszeripari alkalmazáshoz
- Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Azonnali üzemkész állapot a fix beállításnak köszönhetően
- Nagy érzékelési tartomány
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 20 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 800 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 755 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 59,4 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|