Tárgyreflexiós optikai érzékelő
OGT501
OGT-FPKG/2M
Tárgyreflexiós optikai érzékelő
OGT501
OGT-FPKG/2M
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- Nagyon nagy érzékelési távolság
- Az érzékenység intuitív beállítása gombnyomással
- Rögzítő komponensek széles választéka az egyszerű és gyors szereléshez
- Nagyon jó ár-érték arány
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 2...800; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) | |
---|---|---|
Gyári beállítás |
|
|
Beállítási tartomány [mm] | 150...800 | |
Beállítható tartomány | igen | |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 66 | |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 473 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 136,3 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Teach funkció | igen | ||
Elektronikus lezárás | igen |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|