Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység
OJ5016
OJSLOOKG/FO/AS
Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység
OJ5016
OJSLOOKG/FO/AS
- Nagyon kis méretű tárgyak megbízható érzékelése
- Különösen kompakt kivitel a robotikában, szerelési és kezeléstechnikában való alkalmazáshoz
- Egyszerű beigazítás látható lézeres fényfolt segítségével
- Nagy érzékelési tartomány
- Egyszerű szerelés a rögzítőaljzaton való bekattintással
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 12 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Kimenetek
Túlterhelés-védelem | igen |
---|
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 15 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 24 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 918 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 27,8 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Anyagok | ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | elülső optika |
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
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|