Adó-vevős lézeres érzékelő, vevő egység
OJ5017
OJELFPKG/FO/AS
Adó-vevős lézeres érzékelő, vevő egység
OJ5017
OJELFPKG/FO/AS
- Nagyon kis méretű tárgyak megbízható érzékelése
- Különösen kompakt kivitel a robotikában, szerelési és kezeléstechnikában való alkalmazáshoz
- Az érzékenység és a kimeneti funkció intuitív beállítása
- Nagy érzékelési tartomány
- Egyszerű szerelés a rögzítőaljzaton való bekattintással
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 12 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 15 |
Beállítható tartomány | igen |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 968 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 27,1 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Anyagok | ház: ABS; rögzítő: horganyöntvény; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | elülső optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronikus lezárás | igen |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|