Egyutas érzékelő vevő
OL0007
OLE-FKOA
Egyutas érzékelő vevő
OL0007
OLE-FKOA
- Nagy érzékelési tartomány
- Az érzékenység intuitív beállítása
- Programozható fényre-/sötétre kapcsolás
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- LED kijelző a működés, kapcsolási állapot és funkció ellenőrzésére
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 4 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kontakt terhelhetősége | 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 25 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 233 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 166,5 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Anyagok | PA; PBT | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammok és grafikonok
üzemi tartalék görbe
|
|
---|