villás fénysorompó
OPU208
OPU-FNKG/IO-LINK/AS
villás fénysorompó
OPU208
OPU-FNKG/IO-LINK/AS
- Gyors üzembe helyezés a vevő és az adó beállítása nélkül
- Finom és precíz fénysugár a teljes villaszélességben
- Csavarodásbiztos a fém háznak köszönhetően
- Világosra-/Sötétre kapcsolás forgókapcsolóval
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 660 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 0,3 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 709 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 93 |
---|---|
Méretek [mm] | 50 x 10 x 60 |
Villamélység D [mm] | 35 |
Villaszélesség W [mm] | 30 |
Anyagok | ház: horganyöntvény fekete eloxált; lencse: üveg |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|