Egyutas érzékelő adó
OS5015
OSS-OOKG
Egyutas érzékelő adó
OS5015
OSS-OOKG
- Nagy érzékelési tartomány
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 20 |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 1801 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 264 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Anyagok | PPO módosított | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5 |
---|