Egyutas érzékelő adó
OT5008
OTS-OOKG/US-100
Egyutas érzékelő adó
OT5008
OTS-OOKG/US-100
- Kompakt kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
- Programozható fényre-/sötétre kapcsolás
- Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
- Nagy érzékelési tartomány
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Betrieb
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...50 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; ((24 V)) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Érzékelési tartomány
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 10 |
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 524 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1862 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 153 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Anyagok | PBT | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|