Video processing unit (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
Video processing unit (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
- Akadályok és szabad tér észlelése autonóm járművek útvonaltervezéséhez
- Érzékeli a biztonsági szkenner letapogatási síkja alatti és feletti objektumokat is
- A 3D PMD kamerák még a bonyolult jeleneteket és tárgyakat is érzékelik, pl. targoncavillák
- Hatékony integrált képkiértékelés, zónakiértékelés kimenete és foglaltsági rács (occupancy grid)
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: OVP811 Termék összehasonlítás: OVP801 / OVP811 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Felhasználási terület
Alkalmazás | ODS (akadályérzékelés) az ütközések elkerülése érdekében |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Max. áramfogyasztás [mA] | 3025; (625 + (n x 800) n = number of cameras) |
Teljesítményfelvétel [W] | 40,8; (15 + n x 8,6; n = number of cameras) |
Interfész
CAN interfészek száma | 1 |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 2 |
USB interfészek száma | 2 |
Protokoll | szabad protokoll |
---|
Átviteli szabvány | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli sebesség | 1000 MBit/s | ||||
Csatlakozó típusa | RJ45 | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Gyári beállítás |
|
Átviteli szabvány | FPD-Link | |
---|---|---|
Csatlakozó típusa | HFM (Mini-FAKRA) | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Csatlakozó típusa | Mini-USB; A típusú |
---|---|
Verzió | 2.0; 3.0 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...40 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 50 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Elektromos védelem |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 978,131 |
---|---|
Méretek [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Anyagok | ház: alumínium |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 5,5 |
Hardver
Processzor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Munkamemória | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Háttértár | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
További adatok
Csatlakozás
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
példa 1 | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D-38k) | |
példa 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
példa 3 | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | ---- | kamera 4 (3D-VGA) | ---- | |
A 0, 1, 2 és 3, 4, 5 portokat azonos típusú képérzékelő szenzorokhoz kell hozzárendelni. | |
Kérjük vegye figyelembe a különböző 38k és VGA típusú 3D képérzékelőket a kamerák csatlakoztatásakor. |
tipikus érzékelési tartomány
tárgy / tárgy magassága | kamerafejek | beépítési pozíció | tipikus érzékelési tartomány * |
villa a földön | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,3 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,5 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m | |
konzolos villa | O3R225 105° | 20...30 cm | 2,1 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 2,1 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 3,0 m | |
7 cm kocka (18%) | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,6 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,6 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m |
* teszt -feltételek : | |
beltér | |
sebesség : ≤ 2 m/s | |
tömített enyhén inhomogén felület |