• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. Vision rendszerek
  4. Vision rendszerek
  5. OVP810

Video processing unit (VPU)

OVP810

OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB

Video processing unit (VPU)

OVP810

OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB

  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Alkalmazás Ipari képalkotás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 19,2...28,8 DC
Max. áramfogyasztás [mA] 1100+n* (630/20) * FPS; n = number of cameras; FPS = kamera képkockasebessége
Teljesítményfelvétel [W] 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; jellemzően n = 3 ; a feszültséget és a tápellátást a VPU biztosítja, ezért szerepel a VPU adatlapján
Interfész
CAN interfészek száma 1
Ethernet interfészek száma 2
USB interfészek száma 2
CAN
Protokoll szabad protokoll
Ethernet
Átviteli szabvány 1GBase-T
Átviteli sebesség 1000 MBit/s
Csatlakozó típusa RJ45
Protokoll TCP/IP
Gyári beállítás
IP-cím: 192.168.0.69
subnet maszk: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-cím: 192.168.0.201
MAC-cím: lásd az adattáblán
Érzékelő interfész
Átviteli szabvány FPD-Link
Csatlakozó típusa HFM (Mini-FAKRA)
Megjegyzés az interfészekhez
kamerák maximális száma: lásd kezelési útmutató
USB
Csatlakozó típusa Mini-USB; A típusú
Verzió 2.0; 3.0
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -10...40
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 50
Tesztek / engedélyek
EMC
EN IEC 61000-6-4 zavarkibocsátás / lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetek
EN IEC 61000-6-2 zavarállóság / ipari környezet
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nem ismétlődő
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) ismétlődő
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Elektromos védelem
DIN EN 61010-2-201 áramellátás kizárólag PELV áramkörökön keresztül
Mechanikai adatok
Súly [g] 1256,52
Méretek [mm] 126,5 x 29 x 180,4
Anyagok ház: alumínium
Meghúzási nyomaték [Nm] < 5,5
Hardver
Processzor SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
Munkamemória 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Háttértár 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
További adatok
Csatlakozás
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
példa 1 kamera 1 (3D) kamera 2 (3D) kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 3 (3D) kamera 4 (3D)
példa 2 kamera 1 (2D) kamera 2 (2D) kamera 1 (3D) kamera 2 (3D) kamera 3 (2D) kamera 4 (2D)
példa 3 kamera 1 (3D) kamera 2 (3D) kamera 3 (3D) kamera 4 (3D) kamera 5 (3D) kamera 6 (3D)
példa 4 kamera 1 (3D-VGA) kamera 2 (3D-VGA) kamera 3 (3D-VGA) kamera 4 (3D-VGA) - -
A 0, 1, 2 és 3, 4, 5 portokat azonos típusú képérzékelő szenzorokhoz kell hozzárendelni.
Kérjük vegye figyelembe a különböző 38k és VGA típusú 3D képérzékelőket a kamerák csatlakoztatásakor.
Megjegyzések: Az egyes alkalmazásokhoz szükséges szabad memóriával kapcsolatos további információk a firmware-specifikus verzióinformációkban találhatók (ifm.3d.com).