Termékjellemzők
Fény típusa |
infravörös |
Elektromos kivitel |
PNP |
Védettség |
IP 65; IP 67 |
Felhasználási terület
Védelmi funkció |
hozzáférés-védelem (test és testrész védelem) |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] |
20 |
Üzemi feszültség [V] |
24 DC |
Védelmi osztály |
III |
Polaritáscsere védelem |
igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] |
< 2 |
Fény típusa |
infravörös |
Hullámhossz [nm] |
950 |
Vevő
Áramfelvétel [mA] |
83 |
Kimenetek
Elektromos kivitel |
PNP |
OSSD kimenetek száma |
2 |
Maximális terhelő áram OSSD kimenetenként [mA] |
400; (24 V) |
Rövidzárlat-védelem |
igen |
Érzékelési tartomány
Védelmi terület magassága [mm] |
460 |
Felbontás (érzékelési képesség d) [mm] |
50 |
Védelmi terület szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] |
0...4 |
Védelmi terület szélessége (nagy fényintenzitás) [m] |
3...12 |
Környezeti körülmények
Alkalmazás |
EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz |
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-10...55 |
Tárolási hőmérséklet [°C] |
-20...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] |
95 |
Védettség |
IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
Ütésállóság |
|
Rezgésállóság |
|
Biztonsági besorolás
ESPE típus (IEC 61496-1) |
2 |
Megfelel a követelményeknek |
ISO 13849-1: 2015 kategória 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Élettartam TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
2,5E-08 |
Mechanikai adatok
Súly [g] |
2280 |
Méretek [mm] |
513 x 28 x 30 |
Anyagok |
ház: alumínium; védőüveg: PC |
Hossz L [mm] |
513 |
Kijelzők / kezelési egységek
Tartozékok
Szállított tételek |
rögzítőkonzol: 4 |
horonyanya: 4 |
Anyák |
|
Elektromos csatlakozás - adó
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - vevő
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m; 0,34 mm² érkeresztmetszetnél |