Biztonsági fényfüggöny
OY224S
OYA0610-20-4-20-P-1
Biztonsági fényfüggöny
OY224S
OYA0610-20-4-20-P-1
- Veszélyes területek és kapuk megbízható védelme
- Megfelel az IEC 61496 szerinti 4-es típus követelményeinek
- Széles, a készüléken választható érzékelési tartomány
- Vékony, robusztus kivitel zord ipari környezethez
- Egyszerű csatlakoztatás a jól bevált M12-es dugaszoló csatlakozóval
8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak. Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Felhasználási terület
Védelmi funkció | hozzáférés-védelem (kézvédelem) |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 20 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 2 |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 950 |
Áramfelvétel [mA] | 83 |
---|
Áramfelvétel [mA] | 42 |
---|
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
OSSD kimenetek száma | 2 |
Maximális terhelő áram OSSD kimenetenként [mA] | 400; (24 V) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Védelmi terület magassága [mm] | 610 |
---|---|
Felbontás (érzékelési képesség d) [mm] | 20 |
Védelmi terület szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] | 0...10 |
Védelmi terület szélessége (nagy fényintenzitás) [m] | 3...20 |
Reakcióidők
Válaszidő [ms] | 9 |
---|
Környezeti körülmények
Alkalmazás | EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz |
---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
Biztonsági besorolás
ESPE típus (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,8E-08 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 2505 |
---|---|
Méretek [mm] | 663 x 28 x 30 |
Anyagok | ház: alumínium; védőüveg: PC |
Hossz L [mm] | 663 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - adó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - vevő
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m; 0,34 mm² érkeresztmetszetnél |
---|