Termékjellemzők
Fény típusa |
infravörös |
Elektromos kivitel |
PNP/NPN; (paraméterezhető) |
Védettség |
IP 65; IP 67 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
19,2...28,8 DC |
Védelmi osztály |
III |
Polaritáscsere védelem |
igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] |
300 |
Fény típusa |
infravörös |
Hullámhossz [nm] |
880 |
Vevő
Áramfelvétel [mA] |
100 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma |
Digitális kimenetek száma: 1 |
Kimenetek
Elektromos kivitel |
PNP/NPN; (paraméterezhető) |
Digitális kimenetek száma |
1 |
Kimeneti funkció |
záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] |
2 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] |
100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] |
12 |
Rövidzárlat-védelem |
igen |
Túlterhelés-védelem |
igen |
Érzékelési tartomány
Fénysugarak száma |
165 |
Érzékelési tartomány magassága [mm] |
1640 |
Érzékelési mező szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] |
0...2 |
Érzékelési mező szélessége (magas fényintenzitás) [m] |
1...10 |
Fénynyalábok közötti távolság [mm] |
10 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek |
hiszterézis / ablak; második kapcsolási pont; Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés; bekapcsolási műveletek; Teach funkció; világos-/sötétre kapcsolás |
Interfész
Kommunikációs interfész |
IO-Link |
Átvitel típusa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió |
1.1 |
SDCI-szabvány |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-mód |
igen |
Szükséges master port típus |
A |
Min. folyamat ciklusidő [ms] |
10 |
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
működés |
bithosszúság |
folyamatérték |
80 |
készülék állapota |
4 |
bináris kapcsolás információ |
2 |
|
IO-Link funkciók (aciklikus) |
alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló |
Támogatott DeviceID-k |
üzemmód |
DeviceID |
default |
1402 |
|
Megjegyzés |
További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-10...55 |
Tárolási hőmérséklet [°C] |
-25...70 |
Védettség |
IP 65; IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] |
10 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 sugárzott HF |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF vezetett |
3 V |
EN 55011 |
A osztály |
|
Rezgésállóság |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 perc, 30 perc tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en |
|
Ütésállóság |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban |
|
MTTF [év] |
59 |
Mechanikai adatok
Súly [g] |
5 |
Ház |
téglatest kialakítású |
Méretek [mm] |
1713 x 30 x 28 |
Anyagok |
ház: alumínium; védőüveg: PC |
Hossz L [mm] |
1713 |
Kijelzők / kezelési egységek
Tartozékok
Szállított tételek |
rögzítőkonzol: 3 |
horonyanya: 3 |
Anyák |
|
Elektromos csatlakozás - adó
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - vevő
Csatlakozás |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |