• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Kijelzős teljes fémházas érzékelők folyamattechnológiához
  5. PI1806

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Holttérmentes nyomásérzékelő kijelzővel

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robusztus nemesacél kivitel az élelmiszer- és italipar követelményeihez
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
  • Nagy hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség és magas szintű védettség
  • Programozható analóg és kapcsolókimenettel
  • Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz Figyelem: Az eszköz csak G1-es tömítő kónusszal rendelkező folyamatcsatlakozásba szerelhető be.; Az eszköz G1A tömítő kónusza csak fém tömítőszegéllyel rendelkező adapterekhez használható
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...150
Min. repesztőnyomás
50 bar 725 psi 5000 MPa
Nyomásállóság
20 bar 290 psi 2000 kPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás; vákuum
Holttérmentes igen
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 20
Elektromos adatok
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Integrált Watchdog igen
2-vezetékes
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC
Áramfelvétel [mA] 3,5...21,5
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 1
3-vezetékes
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,5
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20, invertálható; (skálázható)
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
2-vezetékes
Max. terhelés [Ω] 300
3-vezetékes
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 125
Max. terhelés [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Kapcsolási pont SP
-0,12...2,5 bar -1,74...36,26 psi -48...1004 inH2O -12...250 kPa
Visszakapcsolási pont rP
-0,124...2,496 bar -1,8...36,2 psi -50...1002 inH2O -12,4...249,6 kPa
Analóg kezdőpont
-0,124...1,994 bar -1,8...28,92 psi -50...801 inH2O -12,4...199,4 kPa
Analóg végpont
0,382...2,5 bar 5,54...36,26 psi 153...1004 inH2O 38,2...250 kPa
Min. távolság SP és rP között
0,004 bar 0,06 psi 2 inH2O 0,4 kPa
Lépésekben
0,001 bar 0,01 psi 1 inH2O 0,1 kPa
Gyári beállítás
SP1 = 0,625 bar rP1 = 0,575 bar
SP2 = 1,875 bar rP2 = 1,825 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány
-25...150 °C -13...302 °F
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 tartalmazza a nullpont és span hibát, nemlinearitást, hiszterézist; Turn down 1:1)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül
Hőmerséklet-tartomány teljes eltérés
-25...15 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,05 span %-a / 10 K
15...80 °C Jelleggörbe eltérés
80...150 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,1 span %-a / 10 K
Megjegyzés további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Ismétlési pontosság [K] ± 0,2
Felbontás [K] 0,2
Reakcióidők
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...99,99
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] 0...99,99
2-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 30
3-vezetékes
Min. kapcsoló kimenet válaszideje (dAP) [ms] 3
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 7
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 víz ; > 0,9 m/s)
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 5,6
IO-Link felbontás nyomás [bar] 0,0001
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] 0,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 32
hőmérséklet 32
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 2
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; Nyomás csúcsérték-számláló
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1154
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61326-1
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 214
Megjegyzés a minősítéshez
gyári tanúsítvány letölthető innen: www.factory-certificate.ifm
UL minősítés
UL tanusítvány száma J049
UL fájl száma E174189
Mechanikai adatok
Súly [g] 384,8
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Közeggel érintkező anyagok kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
Meghúzási nyomaték [Nm] 20
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz Figyelem: Az eszköz csak G1-es tömítő kónusszal rendelkező folyamatcsatlakozásba szerelhető be.; Az eszköz G1A tömítő kónusza csak fém tömítőszegéllyel rendelkező adapterekhez használható
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Mértékegység LED, zöld
kapcsolási állapot LED, sárga
funkció-visszajelző alfanumerikus kijelző, 4-digit
mért értékek alfanumerikus kijelző, 4-digit
Mértékegység bar; psi; kPa; inH2O
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
környezeti hőmérséklet befolyásolja a pontosságot
X hőmérséklet
Y teljes eltérés