Nyomásérzékelő diagnosztika funkcióval szivattyúkhoz
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
Nyomásérzékelő diagnosztika funkcióval szivattyúkhoz
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
- Két funkció egy készülékben: Szivattyú-felügyelet és nyomásérzékelés
- A szívóterületen jelentkező üzemzavarok megbízható diagnosztikája és kavitációk felismerése
- Gáz formájában elillanó folyadékok vagy a szivattyúba bejutó levegő felismerése
- Önálló rendszernyomás-felügyelet két kapcsolókimenettel
- Szivattyúvezérlés analóg kimenet segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára | |||
Beszerelés | 350° -ban elforgatható ház | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás; vákuum | |||
Holttérmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 | |
---|---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) | |
Elektromos kivitel | PNP | |
Digitális kimenetek száma | 2 | |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 350 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
|
Analóg kimenetek száma | 1 | |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható; (skálázható) | |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Rövidzárlat-védelem | igen | |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett | |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||||||
Analóg kezdőpont |
|
||||||
Analóg végpont |
|
||||||
Lépésekben |
|
||||||
Gyári beállítás |
|
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Reakcióidők
Válaszidő [ms] | < 2,5 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...10 |
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...10 |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 0,2 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | nullpont; span |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 188 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 455,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|