• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Holttérmentes nyomástávadók folyamattechnológiákhoz
  5. PM1514

Holttérmentes nyomásérzékelő

PM1514

PM-016-REA12-A-ZVG/US

Holttérmentes nyomásérzékelő

PM1514

PM-016-REA12-A-ZVG/US

  • Robusztus nemesacél készülékház élelmiszeripari és üdítőital-ipari alkalmazáshoz
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
  • Nagy hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség és magas szintű védettség
  • Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/2 külső menet tömítőkónusz
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Mérőelem kerámia-kapacitív nyomásmérő cella
Hőmérséklet-ellenőrzés igen
Alkalmazás holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas 25 bar-nál nagyobb nyomású gázokban történő használat csak kérésre
Közeghőmérséklet [°C] -25...150
Min. repesztőnyomás
250 bar 3625 psi 25 MPa
Nyomásállóság
110 bar 1600 psi 11 MPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás; vákuum
Holttérmentes igen
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 43
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Integrált Watchdog igen
2-vezetékes
Áramfelvétel [mA] 3,5...21,5
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 1
3-vezetékes
Áramfelvétel [mA] < 45
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,5
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Digitális kimenetek száma 1; (IO-Link)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20; (skálázható; 1:5)
Max. terhelés [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Analóg kezdőpont
-1...12,8 bar -14,6...185,6 psi -0,1...1,28 MPa
Analóg végpont
2,2...16 bar 32...232 psi 0,22...1,6 MPa
Lépésekben
0,01 bar 0,2 psi 0,001 MPa
Gyári beállítás
ASP = 0,0 bar AEP = 16,0 bar
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány
-25...150 °C -13...302 °F
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,5; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlőképességet, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül
Hőmerséklet-tartomány teljes eltérés
-25...15 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,05 span %-a / 10 K
15...80 °C Jelleggörbe eltérés
80...150 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,1 span %-a / 10 K
Megjegyzés további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5 K + (0,045 x (környezeti hőmérséklet - közeghőmérséklet))
Ismétlési pontosság [K] ± 0,2
Felbontás [K] 0,2
Reakcióidők
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] 0...4
2-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 30
3-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 7
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 víz; > 0,9 m/s)
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-mód nem
Szükséges master port típus A; (ha a pin 2 nincs csatlakoztatva: B)
Min. folyamat ciklusidő [ms] 4,5
IO-Link felbontás nyomás [bar] 0,005
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] 0,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 16
hőmérséklet 16
készülék állapota 4
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1020
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61326-1
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 322
UL minősítés
UL tanusítvány száma J024
UL fájl száma E174189
Mechanikai adatok
Súly [g] 306,1
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PTFE; FKM
Közeggel érintkező anyagok kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK (poliéter-éterketon); PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
Meghúzási nyomaték [Nm] 20
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/2 külső menet tömítőkónusz
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
X hőmérséklet
Y teljes eltérés