• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Holttérmentes nyomástávadók folyamattechnológiákhoz
  5. PM1615

Holttérmentes nyomásérzékelő

PM1615

PM-006-REA01-E-ZVG/US

Holttérmentes nyomásérzékelő

PM1615

PM-006-REA01-E-ZVG/US

  • Robusztus nemesacél készülékház élelmiszeripari és üdítőital-ipari alkalmazáshoz
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
  • Nagy hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség és magas szintű védettség
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
  • acs
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Mérőelem kerámia-kapacitív nyomásmérő cella
Hőmérséklet-ellenőrzés nem
Alkalmazás holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C] -25...150
Min. repesztőnyomás
100 bar 1450 psi 10000 kPa
Nyomásállóság
30 bar 435 psi 3000 kPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás; vákuum
Holttérmentes igen
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 30
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Integrált Watchdog igen
2-vezetékes
Áramfelvétel [mA] 3,5...21,5
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 1
3-vezetékes
Áramfelvétel [mA] < 45
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 0,5
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel analóg jel; IO-Link; (beállítható)
Digitális kimenetek száma 1; (IO-Link)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20; (skálázható)
Max. terhelés [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Analóg kezdőpont
-1...4,8 bar -14,5...69,6 psi -100...480 kPa
Analóg végpont
0,2...6 bar 2,9...87 psi 20...600 kPa
Lépésekben
0,002 bar 0,05 psi 0,2 kPa
Gyári beállítás
ASP = 0,0 bar AEP = 6,0 bar
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,2; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlőképességet, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül
Hőmerséklet-tartomány teljes eltérés
-25...15 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,05 span %-a / 10 K
15...80 °C Jelleggörbe eltérés
80...150 °C Jelleggörbe eltérés ± 0,1 span %-a / 10 K
Megjegyzés további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban
Reakcióidők
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] 0...4
2-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 30
3-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 7
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-mód nem
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 3
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
IO-Link felbontás nyomás [bar] 0,002
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 16
készülék állapota 4
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 663
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 323
Megjegyzés a minősítéshez
gyári tanúsítvány letölthető innen: www.factory-certificate.ifm
UL minősítés
UL tanusítvány száma J022
Mechanikai adatok
Súly [g] 338,4
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT
Közeggel érintkező anyagok kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min.nyomásciklusok 100 millió
Meghúzási nyomaték [Nm] 20
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
környezeti hőmérséklet befolyásolja a pontosságot
X hőmérséklet
Y teljes eltérés