Nyomásérzékelő pneumatikához
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Nyomásérzékelő pneumatikához
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- A rendszernyomás megbízható felügyelete a pneumatikában és sűrített levegős berendezésekben
- Rendkívül magas túlnyomás- és vákuum-ellenállás
- Jól látható TFT kijelző
- Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez
- Programozható kapcsoló kimenetekkel
- Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/8 belső menet (2x) |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | ||
Közeg | sürített levegő; nitrogén (N2) | ||
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | igény esetén más közegre is | ||
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 | ||
Min. repesztőnyomás |
|
||
Nyomásállóság |
|
||
Vákuumálló [mbar] | -1000 | ||
Nyomás típusa | relatív nyomás; vákuum |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 40 V) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (beállítható) |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
||
Lépésekben |
|
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,5 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén:) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (beleértve a linearitást, hiszterézist és ismétlési pontosságot) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0.5 % (határérték beállítás a DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2 |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2 |
Reakcióidők
Reakcióidő [ms] | 6 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...4 |
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...99,99 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | elforgatható / kikapcsolható kijelző; Teach funkció; szimulációs funkció; diagnosztikai funkció |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verzió | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||||||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link felbontás nyomás [bar] | 0,001 | ||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet; Közeghőmérséklet | ||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 508 | ||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; használható stabil gázos alkalmazások esetében, 2. folyadékcsoport |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 52,9 |
---|---|
Anyagok | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; sárgaréz; szilícium (bevont) |
Közeggel érintkező anyagok | PBT; FKM; sárgaréz; szilícium (bevont) |
Min.nyomásciklusok | 50 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/8 belső menet (2x) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
Bohrbild
|
|
---|