- Termékek
- PY9000
Nyomásérzékelő kijelzővel
PY9000
PY-600-SE MFRKG/US/ /V
Nyomásérzékelő kijelzővel
PY9000
PY-600-SE MFRKG/US/ /V
- Alkalmas homogénező folyamatokban való alkalmazáshoz
- Intuitív, felhasználóbarát kezelés
- Analóg kimenet és kapcsolókimenet a riasztás funkcióhoz
- Beépített, jól leolvasható kijelző
- Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek
Kifutó termék
Kifutás dátuma: 03/31/2024
Kifutás dátuma: 03/31/2024
Alternatív termékek: PY9060 Termék összehasonlítás: PY9000 / PY9060 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Mérési tartomány [bar] | 0...600 |
Folyamatcsatlakozás | homogenizátor csatlakozás |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára |
Közeg | folyadékok és gázok |
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva. |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100; (145 max 1h) |
Min. repesztőnyomás [bar] | 1200 |
Nyomásállóság [bar] | 800 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 65 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható 1:4) |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható 1:4) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [bar] | 0...600 |
---|---|
Kapcsolási pont SP [bar] | 6...600 |
Visszakapcsolási pont rP [bar] | 3...597 |
Analóg kezdőpont [bar] | 0...240 |
Analóg végpont [bar] | 150...600 |
Lépésekben [bar] | 3 |
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 1,0; (Turn down 1:1) |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 1,0; (Turn down 1:1 , linearitás, beleértve a hiszterézist és ismétlési pontosságot , határérték beállítása DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 1,0; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,25; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reakcióidők
Válaszidő [ms] | < 3 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...4 |
Analóg kimenet csillaptása lépésekben dAA [s] | 0 - 0; 1 - 0; 5 - 2 |
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; csillapítás; kijelzett értékek kalibrálása; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; nullpont; span |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 145 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 384 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PA; FKM; EPDM/X |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia (99,9% Al2O3); FKM |
Min.nyomásciklusok | 50 millió |
Folyamatcsatlakozás | homogenizátor csatlakozás |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | bar; psi; MPa |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|